FC_CycleCheckSet - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab |
SystemInterface_1.32.6.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Diagnosemeldungen zur Zykluszeitüberschreitung aus- oder einschalten.
Über diese Funktion wird die Diagnosemeldung 8317 "Zykluszeitüberschreitung" aus- bzw. wieder eingeschaltet.
i_xCheck gleich FALSE schaltet die Diagnosemeldungen aus.
i_xCheck gleich TRUE schaltet die Diagnosemeldungen wieder ein. Die Diagnosemeldungen sind mit dem Start des nächsten Zyklus wieder aktiv. Wenn diese Funktion aufgerufen wird, wird im Meldungslogger ein Eintrag erstellt.
HINWEIS: Diese Funktion ist veraltet und sollte nicht mehr verwendet werden, da die Überwachung der Zykluszeitüberschreitung vollständig deaktiviert ist. Verwenden Sie stattdessen die Funktion FC_CycleCheckTimeSet().
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_xCheck |
BOOL |
false: Schaltet die Diagnosemeldungen aus. true: Schaltet die Diagnosemeldungen wieder ein. |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
DINT |
0: OK. |