FC_CycleCheckTimeGetByName - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab |
SystemInterface_1.32.6.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Zeiten für die IEC-Task "Zykluszeitüberwachung" ermitteln.
Diese Funktion liefert die Zeitwerte für die IEC-Task "Zykluszeitüberwachung" der über ihren Namen (i_sTaskName) bestimmten IEC-Task.
iq_diOverrunTime liefert den Wert für die Standard-Zykluszeitüberwachung (Diagnosemeldung 8317 Zykluszeitüberschreitung).
i_diWDogTime liefert den Wert für die Watchdog-Zykluszeitüberwachung (Diagnosemeldung 8313 "Schwere Zykluszeitüberschreitung").
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_sTaskName |
STRING[80] |
Name der IEC-Task |
Eingang/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
iq_diOverrunTime |
DINT |
Wert für die Standard-Zykluszeitüberwachung |
iq_diWDogFactor |
DINT |
Wert für den Watchdog-Faktor |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
DINT |
0: OK. Andernfalls: Falscher Parameter. |