FC_DiagMsgWrite - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab |
SystemInterface_1.32.6.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Diagnosemeldung auslösen
Mit dieser Funktion können aus dem Programm heraus Diagnosemeldungen ausgelöst werden. Über den Parameter i_diDiagClass wird die Diagnoseklasse (im Bereich 0 bis 4) der Diagnosemeldung festgelegt. Verwenden Sie i_sDiagText, um den Diagnosetext zu übertragen. Die Höchstlänge beträgt 14 Zeichen. Es handelt sich hier um erweiterte Diagnosemeldungen.
Diagnoseklasse |
Diagnosemeldung |
---|---|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_diDiagClass |
DINT |
Diagnoseklasse |
i_sDiagText |
STRING[80] |
Diagnosetext (höchstens 14 Zeichen) |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
DINT |
0: OK. -2: Ungültige Klasse. |