ET_ReactionTranslationMode

 

ET_ReactionTranslationMode – Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Listentyp

Verfügbar ab

V1.0.4.0

Beschreibung

Mit diesem Aufzählungstyp wird konfiguriert, auf welche Art die Reaktion für ein Submodul durch den FB_ExceptionHandler übersetzt werden soll.

Unter "Nutzung der Übersetzungsmodi" wird erläutert, wie die einzelnen Modi angewendet werden.

Aufzählungselemente

Name

Wert

Beschreibung

None

0

Standardwert

Keine Übersetzung. Die am Modul anliegende Reaktion wird unverarbeitet an das Submodul weitergegeben. Die Verwendung dieses Modus für alle Submodule verringert die Laufzeit von FB_ExceptionHandler in Extremfällen auf 1/50. Im Gegensatz zu ET_ReactionTranslationMode.Table.

Table

1

Die Übersetzungstabelle i_pstReactionTranslationTable des FB_ExceptionHandler wird verwendet.

Jobs

2

Übersetzung durch selektives Kopieren. Mit diesem Modus können alle Anforderungen abgedeckt werden. Er erlaubt es, alle Übersetzungen zu konfigurieren, die auch mit ET_ReactionTranslationMode.Table möglich sind. Allerdings ermöglichen die verwendeten Datenstrukturen eine erheblich beschleunigte Verarbeitung. (In Extremfällen 1/13 der Zeit, die ET_ReactionTranslationMode.Table brauchen würde.) Die auszuführenden Übersetzungen müssen mit der Funktion FC_AddReactionTranslationJob konfiguriert werden.