FC_ReactionToString

 

FC_ReactionToString – Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ

Funktion

Verfügbar ab

V1.0.4.0

Aufgabe

Eine kompakte Darstellung für eine Reaktion erzeugen

Beschreibung

Die Funktion wandelt das Array axReaction von einer Reaktion in einen String um.

Die Umwandlung findet nach folgendem Muster statt:

oaxReaction[1] := TRUE; + axReaction[15] := TRUE; ==> '1:15'

oaxReaction[4] := TRUE; ==> '4'

oaxReaction[3] := TRUE; + axReaction[11] := TRUE; + axReaction[20] := TRUE ==> '3:11:20'

ono reaction ==> ''

Schnittstelle

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Fehlermeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer Ausgang des Diagnosegeräts.

q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

iq_stReaction

ST_Reaction

Struktur der Reaktion, die in einen String umgewandelt werden soll.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Aufzählungswert

Beschreibung

OK

Ok

0

OK

Ok

Aufzählungsname:

Ok

Aufzählungswert:

0

Beschreibung:

OK

Das Array axReaction von einer Funktion wurde erfolgreich in einen String umgewandelt.