FC_ReinitReaction – Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab |
V1.0.4.0 |
Alle Reaktionen einer Ausnahme auf FALSE setzen
Setzt alle Reaktionen einer Ausnahme auf FALSE.
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Fehlermeldung. |
|
q_etDiagExt |
POU-spezifischer Ausgang des Diagnosegeräts. q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
iq_stException |
Ausnahme, deren Reaktionen zurückgesetzt werden sollen. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Aufzählungswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
0 |
OK |
Aufzählungsname: |
Ok |
Aufzählungswert: |
0 |
Beschreibung: |
OK |
Alle Reaktionen der Ausnahme wurden erfolgreich auf FALSE gesetzt.