GCL (Global Constant List) – Allgemeine Informationen
Typ |
Globale Konstanten |
Verfügbar ab |
V1.0.4.0 |
GCL (Global Constant List) der PD_Template-Bibliothek
Variable |
Datentyp |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Gc_sLibraryVersion |
STRING[80] |
'V1.0.3.0' |
Bibliotheksversion |
Gc_udiNumberOfLogTags |
UDINT |
14 |
Anzahl der Logdatenelemente eines Logdatensatzes |
Gc_udiUserExceptionSourceOffset |
UDINT |
10000 |
Der kleinste Wert für Ausnahmequellen, die vom Anwender definiert werden können. Kleinere Werte sind für Ausnahmequellen von Schneider Electric reserviert. |
Gc_udiUserReactionOffset |
UDINT |
16 |
Der kleinste Wert für Ausnahmereaktionen, die vom Anwender definiert werden können. Kleinere Werte sind für Ausnahmereaktionen von Schneider Electric reserviert. |
Gc_udiUserCmdOffset |
UDINT |
25000 |
Der kleinste Wert für Befehle, die vom Anwender definiert werden können. Kleinere Werte sind für Befehle von Schneider Electric reserviert. |
Gc_udiUserModuleTypeOffset |
UDINT |
10000 |
Der kleinste Wert für Modultypen, die vom Anwender definiert werden können. Kleinere Werte sind für Modultypen von Schneider Electric reserviert. |
Gc_udiAllSubModules |
UDINT |
1000 |
Auswahl aller Submodule in einer Befehlstabelle. |
Gc_udiGroupOffset |
UDINT |
2000 |
Offset für die Auswahl von Modulgruppen in einer Befehlstabelle. |
Gc_udiTableWriterMaxColumns |
UDINT |
20 |
Maximale Länge der Benennung der XML-Tags in TableWriter und TreeWriter. |
Gc_udiTableWriterMaxNameLength |
UDINT |
80 |
Konstante für die Diagnose ST_CanContinueWriting. |
Gc_udiCycleHistorySize |
UDINT |
6 |
Verwendet von Diagnose ST_CanContinueWriting. |