Typ |
AF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
PacDrive LMC x00C, Busklemme BT-4/DIO1 und BT-4/DIO1 TP |
Tracebar |
Nein |
Zeigt den Wert der Messeingänge 0 bis 15 an. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Eingang zugeordnet.
Zuordnung Bits zu Eingängen Bit0_15 PacDrive LMC x00C (Touchprobe-Eingänge)
Parameter-Bitnummer |
Bit 15 |
Bit 14 |
Bit 13 |
Bit 12 |
Bit 11 |
Bit 10 |
Bit 9 |
Bit 8 |
Bit 7 |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit 2 |
Bit 1 |
Bit 0 |
Digitaler Eingang (1) des PacDrive LMC x00C |
TP_15 |
TP_14 |
TP_13 |
TP_12 |
TP_11 |
TP_10 |
TP_9 |
TP_8 |
TP_7 |
TP_6 |
TP_5 |
TP_4 |
TP_3 |
TP_2 |
TP_1 |
TP_0 |
(1) Betroffener Parameter: Value |