Typ |
EF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
PacDrive LMC Pro |
Tracebar |
Nein |
Dient zur Vorgabe der Auflösung des Inkrementalgeberausgangs.
HINWEIS: Verfälschung des Geschwindigkeitssignals bei Änderung der Auflösung Das Geschwindigkeitssignal wird kurzzeitig verfälscht, was zu Folgefehlern führen kann. Ändern Sie den Parameterwert nur bei Geberstillstand und inaktivem Programm.
Beispiel zur Berechnung der maximalen Auflösung
Motor mit 6000 Umdr/min -> 100 Umdr/s
Maximale Auflösung = 1.000.000 Inkr/s / 100 Umdr/s = 10.000 Inkr/Umdr
HINWEIS: Für die kalkulierte maximale Auflösung muss eine Reserve von mindestens 10 % eingehalten werden, da es ansonsten zur Diagnosemeldung 8780 "Geber-Ausgangsfrequenz > 1 MHz" kommen kann.