Zwei Analogeingänge ±10 V / 0...20 mA, Auflösung 12 Bit.
Analoges Eingangsmodul 12 VDC mit 2 x 12-Bit-Analogeingängen (Spannung ±10 VDC / Strom 4...20 mA, Differential).
Register |
Bedeutung |
Standard |
Datentyp |
---|---|---|---|
0 |
Analogeingang 1 |
-10 VDC bis +10 VDC |
INT |
2 |
Analogeingang 2 |
-10 VDC bis +10 VDC |
INT |
16 |
Filter deaktiviert, keine Begrenzungen |
USINT |
|
18 |
0 |
USINT |
|
20 |
Unterer Grenzwert Eingang 1–2 (Oberer bzw. unterer Grenzwert) |
-32767 |
INT |
22 |
Oberer Grenzwert Eingang 1–2 ( Oberer bzw. unterer Grenzwert) |
32767 |
INT |
30 |
– |
USINT |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Analogmodule.