Vier Analogausgänge ±10 V / 0...20 mA, Auflösung 12 Bit.
Analoges Ausgangsmodul 24 VDC mit 4 x 12-Bit-Analogausgängen (Spannung ±10 VDC / Strom 0...20 mA, Differential).
Register |
Bedeutung |
Standard |
Datentyp |
---|---|---|---|
0 |
Ausgang 01 |
±10 VDC |
INT |
2 |
Ausgang 02 |
±10 VDC |
INT |
4 |
Ausgang 03 |
±10 VDC |
INT |
6 |
Ausgang 04 |
±10 VDC |
INT |
18 |
0 |
USINT |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Analogmodule.