Allgemeines

Beschreibung

Vier Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, S, N, R, Auflösung 0,1 K, LEDs zur Statusanzeige.

Das Temperatureingangsmodul kann mit Thermoelementfühlern des Typs J, K, S, N und R betrieben werden. Es ist mit einer digitalen 16-Bit-Wandlerauflösung ausgestattet. Der ausgewählte Fühlertyp wird auf die vier Eingänge angewendet.

oVier Eingänge Thermoelemente

oFür Fühlertypen J, K, S, N, R

oZusätzlich direkte Rohwertmessung für andere Fühlertypen

oKlemmentemperaturkompensation

Betriebsarten

Betriebsmodus

Beschreibung

Fühlertyp J, K, S, N, R

Fühlertemperatur

FeCuNi: Typ J

-210...+1200 °C

NiCrNi: Typ K

-270...+1372 °C

PtRhPt: Typ S

-50...+1768 °C

Typ N

-270...+1300 °C

Typ R

-50...+1768 °C

Klemmentemperatur

-25...+85 °C

Rohwert

±65.534 mV

Mit Klemmentemperaturkompensation

Rohwert

Spannungsbereich: ±65.534 mV

Spannungsbereich: ±32.767 mV

Quantisiert auf 2 μV

Quantisiert auf 1 μV

Ohne Klemmentemperaturkompensation

Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration

Schritt

Aktion

1

Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an.

2

Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur.

Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM7 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt.

Registerkarte TM7 Module I/O Abbild

Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.

Kanal

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

Temperature1

Temperatur Eingang 1

INT

Temperature 2

Temperatur Eingang 2

INT

Temperature 3

Temperatur Eingang 3

INT

Temperature 4

Temperatur Eingang 4

INT

Terminal temperature 1

Klemmentemperatur Eingang 1

INT

Terminal temperature 2

Klemmentemperatur Eingang 2

INT

Terminal temperature 3

Klemmentemperatur Eingang 3

INT

Terminal temperature 4

Klemmentemperatur Eingang 4

INT

Status Analog Input 1

Status analoger Eingang 1

BOOL

Status Analog Input 02

Status analoger Eingang 02

BOOL

Status Analog Input 3

Status analoger Eingang 3

BOOL

Status Analog Input 4

Status analoger Eingang 4

BOOL

Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter

Die Festlegung der Werte erfolgt über eine Auswahlliste.

Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontroll­kästchen Symbolische Werte.

Name

Bedeutung

Numerischer / symbolischer Wert

Standardwert

Datentyp

Filter

Analoger Eingangsfilter

0 / 50 Hz

1/60 Hz

2 / 250 Hz

3 / 500 Hz

0 / 50 Hz

BYTE

SensorType

Fühlertyp

0 / off

1 / J

2 / K

3 / S

4 / N

5 / R

6 / raw value 1 uV

7 / raw value 2 uV

0 / off

BYTE

DisabledChannel0x

Kanalwahl

DisabledChannel01: 16 / off

DisabledChannel02: 32 / off

DisabledChannel03: 64 / off

DisabledChannel04: 128 / off

0 / on

BYTE

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der analogen TM7-E/A-POUs.