4 AI; 4 AI; –; 4 AO; 4 AO.
E/A-Kompaktmodul mit 2 x 4 Analogeingängen und 2 x 4 Analogausgängen, 0...20 mA / 4...20 mA, 12 Bit.
Das Modul umfasst folgende fünf untrennbare Teilmodule:
oEin Teilmodul (Slot 1 + 2) mit jeweils vier analogen Stromeingängen
oEin Dummy-Modul (Slot 3)
oEin Teilmodul (Slot 4 + 5) mit jeweils vier analogen Stromausgängen
Register |
Bedeutung |
Standard |
Datentyp |
---|---|---|---|
Teilmodul 1 |
|||
0+0 |
Analogeingang 01 |
0 bis 20 mA |
INT |
0+2 |
Analogeingang 02 |
0 bis 20 mA |
INT |
0+4 |
Analogeingang 03 |
0 bis 20 mA |
INT |
0+6 |
Analogeingang 04 |
0 bis 20 mA |
INT |
0+18 |
0 |
USINT |
|
0+30 |
– |
USINT |
|
Teilmodul 2 |
|||
32+0 |
Analogeingang 01 |
0 bis 20 mA |
INT |
32+2 |
Analogeingang 02 |
0 bis 20 mA |
INT |
32+4 |
Analogeingang 03 |
0 bis 20 mA |
INT |
32+6 |
Analogeingang 04 |
0 bis 20 mA |
INT |
32+18 |
0 |
USINT |
|
32+30 |
– |
USINT |
|
Teilmodul 3 |
|||
– |
– |
– |
– |
Teilmodul 4 |
|||
96+0 |
Ausgang 01 |
0 bis 20 mA |
INT |
96+2 |
Ausgang 02 |
0 bis 20 mA |
INT |
96+4 |
Ausgang 03 |
0 bis 20 mA |
INT |
96+6 |
Ausgang 04 |
0 bis 20 mA |
INT |
96+18 |
0 |
USINT |
|
Teilmodul 5 |
|||
128+0 |
Ausgang 01 |
0 bis 20 mA |
INT |
128+2 |
Ausgang 02 |
0 bis 20 mA |
INT |
128+4 |
Ausgang 03 |
0 bis 20 mA |
INT |
128+6 |
Ausgang 04 |
0 bis 20 mA |
INT |
128+18 |
0 |
USINT |
Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an. |
2 |
Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur. Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM5 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt. |
Registerkarte TM5 Module I/O Abbild
Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.
Kanal |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
Analoge Eingänge (Slot 1 + 2) |
SL1 analoger Eingang 01 SL1 analoger Eingang 02 SL1 analoger Eingang 03 SL1 analoger Eingang 04 SL2 analoger Eingang 01 SL2 analoger Eingang 02 SL2 analoger Eingang 03 SL2 analoger Eingang 04 |
– |
INT |
Dummy-Modul (Slot 3) |
– |
– |
– |
Analoge Ausgänge (Slot 4+5) |
SL4 analoger Ausgang 01 SL4 analoger Ausgang 02 SL4 analoger Ausgang 03 SL4 analoger Ausgang 04 SL5 analoger Ausgang 01 SL5 analoger Ausgang 02 SL5 analoger Ausgang 03 SL5 analoger Ausgang 04 |
– |
INT |
Status analoge Eingänge Slot 1 +2 |
Status analoge Eingänge SL1 Status analoge Eingänge SL2 |
– |
BYTE |
Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.
Name |
Bedeutung |
Numerischer / symbolischer Wert |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|---|
SL 1_Channel-Type01 |
Slot 1 analoger Eingang |
1/0...20 mA 17/4...20 mA |
1/0...20 mA |
BYTE |
SL 1_Channel-Type02 |
Slot 1 analoger Eingang |
2/0...20 mA 34/4...20 mA |
2/0...20 mA |
BYTE |
SL 1_Channel-Type03 |
Slot 1 analoger Eingang |
4/0...20 mA 68/4...20 mA |
4/0...20 mA |
BYTE |
SL 1_Channel-Type04 |
Slot 1 analoger Eingang |
8/0...20 mA 136/4...20 mA |
8/0...20 mA |
BYTE |
SL 2_Channel-Type01 |
Slot 2 analoger Eingang |
1/0...20 mA 17/4...20 mA |
1/0...20 mA |
BYTE |
SL 2_Channel-Type02 |
Slot 2 analoger Eingang |
2/0...20 mA 34/4...20 mA |
2/0...20 mA |
BYTE |
SL 2_Channel-Type03 |
Slot 2 analoger Eingang |
4/0...20 mA 68/4...20 mA |
4/0...20 mA |
BYTE |
SL 2_Channel-Type04 |
Slot 2 analoger Eingang |
8/0...20 mA 136/4...20 mA |
8/0...20 mA |
BYTE |
SL 3 dummy module |
– |
– |
– |
– |
SL 4_Channel-Type01 |
Slot 4 analoger Ausgang |
1/0...20 mA 17/4...20 mA |
1/0...20 mA |
BYTE |
SL 4_Channel-Type02 |
Slot 4 analoger Ausgang |
2/0...20 mA 34/4...20 mA |
2/0...20 mA |
BYTE |
SL 4_Channel-Type03 |
Slot 4 analoger Ausgang |
4/0...20 mA 68/4...20 mA |
4/0...20 mA |
BYTE |
SL 4_Channel-Type04 |
Slot 4 analoger Ausgang |
8/0...20 mA 136/4...20 mA |
8/0...20 mA |
BYTE |
SL 5_Channel-Type01 |
Slot 5 analoger Ausgang |
1/0...20 mA 17/4...20 mA |
1/0...20 mA |
BYTE |
SL 5_Channel-Type02 |
Slot 5 analoger Ausgang |
2/0...20 mA 34/4...20 mA |
2/0...20 mA |
BYTE |
SL 5_Channel-Type03 |
Slot 5 analoger Ausgang |
4/0...20 mA 68/4...20 mA |
4/0...20 mA |
BYTE |
SL 5_Channel-Type04 |
Slot 5 analoger Ausgang |
8/0...20 mA 136/4...20 mA |
8/0...20 mA |
BYTE |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Kompaktmodule.