Allgemeines

Beschreibung

16 digitale Kanäle (wahlweise als Ein- oder Ausgänge), 24 VDC, 0,5 A, Eingänge für stromziehende Beschaltung (Sink), Ausgänge für stromliefernde Beschaltung (Source), Eingangs­filter parametrierbar, M12-Anschlusstechnik, hohe Packungsdichte, LEDs zur Statusanzeige.

Digitales Kombimodul 24 VDC mit 16 Kanälen, wahlweise über Software als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 8 x M12 A-kodiert mit je zwei Kanälen pro Ausgang.

o16 digitale Kanäle, wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar

oErsatz von Passiv-Verteilern

oEinstellbare digitale Eingangsfilter

oDie Ausgänge sind mit einer Einzelkanaldiagnose ausgestattet.

oUmfangreiche zusätzliche Statusinformationen

Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration

Schritt

Aktion

1

Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an.

2

Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur.

Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM7 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt.

Registerkarte TM7 Module I/O Abbild

Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.

Kanal

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

Digitale Eingänge 1–8

Digitaleingang 00

Digitaleingang 01

Digitaleingang 02

Digitaleingang 03

Digitaleingang 04

Digitaleingang 05

Digitaleingang 06

Digitaleingang 07

Digitaleingang 08

BYTE

Digitale Eingänge 9–16

Digitaleingang 09

Digitaleingang 10

Digitaleingang 11

Digitaleingang 12

Digitaleingang 13

Digitaleingang 14

Digitaleingang 15

Digitaleingang 16

BYTE

Digitale Ausgänge 1–8

Digitalausgang 00

Digitalausgang 01

Digitalausgang 02

Digitalausgang 03

Digitalausgang 04

Digitalausgang 05

Digitalausgang 06

Digitalausgang 07

Digitalausgang 08

BYTE

Digitale Ausgänge 9–16

Digitalausgang 09

Digitalausgang 10

Digitalausgang 11

Digitalausgang 12

Digitalausgang 13

Digitalausgang 14

Digitalausgang 15

Digitalausgang 16

BYTE

Diag In 1

Status digitale Ausgänge 1–8

BYTE

Diag In 2

Status digitale Ausgänge 9–16

BYTE

Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter

Die Festlegung der Werte erfolgt über eine Auswahlliste (Direction0x) bzw. über direkte Eingabe (InputFilter).

Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontroll­kästchen Symbolische Werte.

Name

Bedeutung

Numerischer / symbolischer Wert

Standardwert

Datentyp

Eingangsfilter

Digitaler Eingangsfilter

0 / 0

0 / 0

BYTE

Direction0x

Ein- bzw. Ausgang konfigurierbar

Direction01: 1 / output

Direction02: 2 / output

Direction03: 4 / output

Direction04: 8 / output

Direction05: 16 / output

Direction06: 32 / output

Direction07: 64 / output

Direction08: 128 / output

Direction09: 1 / output

Direction10: 2 / output

Direction11: 4 / output

Direction12: 8 / output

Direction13: 16 / output

Direction14: 32 / output

Direction15: 64 / output

 Direction16: 128 / output

0 / input

BYTE

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der digitalen TM7-E/A-POUs.