Acht digitale Kanäle (wahlweise als Ein- oder Ausgänge), 24 VDC, 0,5 A, Eingänge für stromziehende Beschaltung (Sink), Ausgänge für stromliefernde Beschaltung (Source), Eingangsfilter parametrierbar, LEDs zur Statusanzeige.
Digitales Kombimodul 24 VDC mit Kanälen, wahlweise über Software als Ein- oder Ausgang parametrierbar, M8-Anschlusstechnik.
oAcht digitale Kanäle, als Ein- oder Ausgänge parametrierbar
oKurzschlussfeste Ausgänge
oDie Ausgänge sind mit einer Einzelkanaldiagnose ausgestattet.
oParametrierbare Eingangsverzögerung
Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an. |
2 |
Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur. Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM7 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt. |
Registerkarte TM7 Module I/O Abbild
Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.
Kanal |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
Digitaleingang 00 Digitaleingang 01 Digitaleingang 02 Digitaleingang 03 Digitaleingang 04 Digitaleingang 05 Digitaleingang 06 Digitaleingang 07 Digitaleingang 08 |
– |
BYTE |
|
Digitalausgang 00 Digitalausgang 01 Digitalausgang 02 Digitalausgang 03 Digitalausgang 04 Digitalausgang 05 Digitalausgang 06 Digitalausgang 07 Digitalausgang 08 |
– |
BYTE |
|
Diag In 1 |
– |
BYTE |
Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter
Die Festlegung der Werte erfolgt über eine Auswahlliste (Direction0x) bzw. über direkte Eingabe (InputFilter).
Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.
Name |
Bedeutung |
Numerischer / symbolischer Wert |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|---|
Eingangsfilter |
0 / 0 |
0 / 0 |
BYTE |
|
Direction0x |
Ein- bzw. Ausgang konfigurierbar |
Direction01: 1 / output Direction02: 2 / output Direction03: 4 / output Direction04: 8 / output Direction05: 16 / output Direction06: 32 / output Direction07: 64 / output Direction08: 128 / output Direction09: 1 / output Direction10: 2 / output Direction11: 4 / output Direction12: 8 / output Direction13: 16 / output Direction14: 32 / output Direction15: 64 / output Direction16: 128 / output |
0 / input |
BYTE |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der digitalen TM7-E/A-POUs.