Allgemeines

Beschreibung

Acht digitale Ausgänge, 24 VDC, 2,0 A, Ausgangsstatus rücklesbar, LEDs zur Statusanzeige.

Digitales Ausgangsmodul 24 VDC mit digitalen Ausgängen für stromlieferende Ausgangsbe­schaltung (Source), M8-Anschlusstechnik.

o8 A Summenstrom pro Modul

oAusgänge mit Einzelkanaldiagnose für Kurzschluss oder Überlast

oKurze Zykluszeiten

oIntegrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten

Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration

Schritt

Aktion

1

Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an.

2

Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur.

Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM7 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt.

Registerkarte TM7 Module I/O Abbild

Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.

Kanal

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

Digitale Ausgänge 1–8

Digitalausgang 00

Digitalausgang 01

Digitalausgang 02

Digitalausgang 03

Digitalausgang 04

Digitalausgang 05

Digitalausgang 06

Digitalausgang 07

BYTE

Diag In 1

Status digitale Ausgänge 00–07

BYTE

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der digitalen TM7-E/A-POUs.