Konfiguration der Timing-Parameter
Das Modul TM5SDM8DTS kann mit verschiedenen Zykluszeiten verwendet werden.
Zur Anwendungserleichterung werden die Oversampling-Eingangs- und -Ausgangsfunktionen mit einer Konfiguration eingesetzt, bei der die Sercos-Zykluszeit und die Zykluszeit der TM5SDM8DTS-Geräte der TM5-Zykluszeit entsprechen.
Bei identischen Zykluszeiten wird das Modul regelmäßig mit Oversampling-Ausgangsdaten versorgt. Andernfalls wird die Funktion ggf. ohne besondere Berücksichtigung der verwendeten Zykluszeit nicht regelmäßig angewendet.
Um das Timing zu konfigurieren, müssen mehrere Parameter im System konfiguriert werden:
Zykluszeit |
Parameter |
Beschreibung |
---|---|---|
Sercos-Zykluszeit |
Cycle Time Siehe Sercos-Schnittstelle |
Parameter im Sercos-Gerätebaumstruktur-Objekt |
TM5-Zykluszeit |
TM5 cycle time |
Parameter im TM5NS31Gerätebaumstruktur-Objekt |
Zykluszeit der TM5SDM8DTS-Geräte |
Cycle Time Cycle prescaler Oversample cycle |
Benutzerparameter des TM5SDM8DTS-Moduls |
Die nachstehende Abbildung zeigt die verschiedenen Zykluszeitparameter, wenn alle Parameter gleich sind.
Zykluszeitparameter
![]()
|
Sercos-Zykluszeit |
![]()
|
TM5-Zykluszeit |
![]()
|
Zykluszeit der TM5SDM8DTS-Geräte |
RTP |
(Real-Time Process) Echtzeitprozess |
MDT |
(Master Data Telegram) Master-Daten-Telegramm |
AT |
(Acknowledged Telegram) Quittiertes Telegramm |
sIII RT data |
Sercos III-Echtzeitdaten |
BC RT data |
Buskoppler-Echtzeitdaten (Sercos III-Buskoppler TM5NS31) |
Slice RT data |
Echzeitdaten der TM5SDM8DTS-Geräte |
Wenn die Konfiguration eine Zyklusdifferenz zwischen der Sercos-Zykluszeit, der TM5-Zykluszeit und der TM5SDM8DTS-Geräte erzeugt, hängt das Verhalten vom Differenztyp ab. Die Fälle unterschiedlicher Zykluszeiten werden unten beschrieben:
Fall 1: Sercos-Zykluszeit > TM5-Zykluszeit
Fall 2: Sercos-Zykluszeit = TM5-Zykluszeit UND TM5-Zykluszeit > Zykluszeit der TM5SDM8DTS-Geräte
In den zwei Fällen, in denen der Oversampling-Ausgangspuffer nicht rechtzeitig mit Daten versorgt werden kann, da in jedem Zyklus nur ein 8-Bit-Muster (32-Bit-Muster für Hochfrequenz-Oversampling-Ausgänge) an den Oversampling-Ausgangspuffer gesendet werden kann. Beispiel: Wenn die Sercos-Zykluszeit 2 ms beträgt, dann können alle 2 ms acht Puffereinträge vorgenommen werden. Wenn die Puffereinträge vom TM5SDM8DTS gelesen und schneller als mit dieser Frequenz in die physischen Ausgänge geschrieben werden, setzt das Modul das OutputControlError-Bit auf TRUE (was weiterhin in jedem Zyklus angezeigt wird), weil der Puffer nicht in ausreichender Geschwindigkeit aufgefüllt wird (siehe Handhabung des Oversampling-Ausgangspuffer ams Modul).
Bei Eingängen gehen die Daten in diesen Fällen verloren. Wenn beispielsweise die Sercos-Zykluszeit 2 ms beträgt, während die TM5-Zykluszeit und die Zykluszeit der TM5SDM8DTS-Geräte 1 ms sind, dann werden die Daten häufiger in den TM5-Bus geschrieben als sie vom Sercos-Bus ausgelesen werden, was zum Überschreiben von Daten führt.
Fall 3: Sercos-Zykluszeit < TM5-Zykluszeit
Fall 4: Sercos-Zykluszeit = TM5-Zykluszeit UND TM5-Zykluszeit < Zykluszeit der TM5SDM8DTS-Geräte
Wird ein Oversampling-Ausgang verwendet, so muss die Anwendung nicht in jedem Sercos-Zyklus ein 8-Bit-Muster (32-Bit-Muster für Hochfrequenz-Oversampling-Ausgänge) bereitstellen.
Wenn beispielsweise die Sercos-Zykluszeit 1 ms beträgt, während die TM5-Zykluszeit = Zykluszeit der TM5SDM8DTS-Geräte = 2 ms, dann braucht die Anwendung nur in jedem zweiten Sercos-Zyklus ein 8-Bit-Muster (32-Bit-Muster für Hochfrequenz-Oversampling-Ausgänge) bereitzustellen.
Alle Eingangsdaten sind länger als ein Sercos-Zyklus aktiv.
Bei einer Sercos-Zykluszeit von 1 ms, während die TM5-Zykluszeit und die Zykluszeit der TM5SDM8DTS-Geräte 2 ms betragen, dann bleiben die Eingänge während zwei Sercos-Zyklen in der Anwendung unbeeinflusst.
Beispielkonfigurationen für unterschiedliche Zykluszeiten
Zykluszeit |
Parameter |
Wert |
---|---|---|
1 ms |
Sercos cycle time = |
1000000 |
TM5 cycle time = |
1000 μs / 6 |
|
TM5SDM8DTS-Benutzerparameter: Cycle Time = Cycle prescaler = Oversample cycle = |
1000 Ohne Bedeutung (1) Systemzeitgeber |
|
2 ms |
Sercos cycle time = |
2000000 |
TM5 cycle time = |
2000 μs / 4 |
|
TM5SDM8DTS-Benutzerparameter: Cycle Time = Cycle prescaler = Oversample cycle = |
2000 Ohne Bedeutung (1) Systemzeitgeber |
|
4 ms |
Sercos cycle time = |
4000000 |
TM5 cycle time = |
4000 μs / 4 |
|
TM5SDM8DTS-Benutzerparameter: Cycle Time = Cycle prescaler = Oversample cycle = |
2000 2 Vorskalierter Systemzeitgeber |
|
(1) Der Wert für die Zykluszeit nicht relevant, wenn der Oversample cycle auf den Systemzeitgeber eingestellt wird. In diesem Fall ist jeder gültige Wert zulässig. |