4 DI, 2 DA, 1 AI, 1 AO.
Vier Digitaleingänge 24 VDC, stromziehend (Sink), 1-Leitertechnik, zwei Digitalausgänge 0,5 A, stromliefernd (Source), 1-Leitertechnik. Ein Analogeingang ±10 V oder 0...20 m/A oder 4...20 m/A, 12-Bit-Auflösung. Ein Analogausgang, ±10 V oder 0...20 m/A, 12-Bit-Auflösung, zwei Zähler als Ereigniszähler oder Torzeitmessung.
TM5-Expertenmodul, 24 VDC mit acht Kanälen, wahlweise über die Software konfigurierbar als Ein- oder Ausgang:
oSechs digitale Kanäle, zwei analoge Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
oDigitaler und analoger Eingangsfilter
oDie Ausgänge sind mit einer Einzelkanaldiagnose ausgestattet.
oUmfangreiche zusätzliche Statusinformationen
Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unterhalb eines Sercos III-Buskopplers (TM5NS31) an. |
2 |
Doppelklicken Sie anschließend auf das Modul in der Gerätebaumstruktur. Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM5 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt. |
Registerkarte TM5 Module I/O Abbild
Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.
Kanal |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
Digitaleingang 00 Digitaleingang 01 Digitaleingang 02 Digitaleingang 03 |
– |
BYTE |
|
Digitalausgang 00 Digitalausgang 01 |
– |
BYTE |
|
Analogeingang 1 |
– |
INT |
|
Analoger Ausgang 1 |
– |
INT |
|
Zustand der Digitalausgänge |
– |
BYTE |
|
Zähler 0–1 0 Zähler 0–1 1 |
– |
WORD |
|
Zähler zurücksetzen |
– |
– |
BYTE |
Registerkarte Benutzerdefinierte Parameter
Die Festlegung der Werte erfolgt über eine Auswahlliste (Direction0x) bzw. über direkte Eingabe (InputFilter).
Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen Symbolische Werte.
Name |
Bedeutung |
Numerischer / symbolischer Wert |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|---|
Digitaler Eingangsfilter |
10/10 |
10, einstellbar in Schritte zu je 100 μs |
Byte |
|
Analoger Eingangsfilter |
0/off 1/level 2 2/level 4 3/level 8 4/level 16 5/level 32 6/level 64 7/level 128 |
0/off |
Byte |
|
Eingangsrampenbegrenzung analoger Eingang |
112/255 80/1023 48/4095 16/16383 96/511 64/2047 32/8191 |
16/6383 |
Byte |
|
Kanaltyp analoger Eingang |
0/-10...+10 V 1/0...20 mA 3/4...20 mA |
0/-10...+10 V |
Byte |
|
Kanaltyp analoger Ausgang |
0/-10...+10 V 16/0...20 mA |
0/-10...+10 V |
Byte |
|
Unterer Grenzwert analoger Eingang |
0 |
-32767 |
BitArea |
|
Oberer Grenzwert analoger Eingang |
0 |
3267 |
BitArea |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Digitalmodule.