Typ |
ES |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
DIO8 Modul |
Tracebar |
Ja |
Wird genutzt, um das Bitfeld für die Aktivierung der Diagnosemeldung 8788 Verdrahtungsfehler erkannt mit der externen Diagnosemeldung Openload einzugeben.
Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet. Die n Bits im Parameter OpenloadDiagMsk werden dem Bit im Parameter OpenloadDiagMsg in den n Ausgängen zugeordnet. Veränderungen am Parameter OpenloadDiagMsk werden automatisch von den entsprechenden Ausgängen im Parameter OpenloadDiagMsg übernommen und umgekehrt. Die letzte Veränderung ist aktiv.
Siehe auch Parameter OverloadDiagMsk.
Bit |
Bedeutung |
---|---|
0 |
Der Ausgang wird nicht überwacht. |
1 |
Der Ausgang wird überwacht und die Diagnosemeldung wird abgesetzt, wenn die Überwachung mit Parameter DiagMask ebenfalls aktiviert ist. |
HINWEIS: Bei einem nicht beschalteten Ausgang mit aktivierter Überwachung wird sofort die Diagnosemeldung 8788 "Beschaltungsfehler" (Openload) gesendet.
Zuordnung Bits zu Ausgängen OpenloadDiagMsk PacDrive LMC x01C
Parameter-Bitnummer |
Bit 7 |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit 2 |
Bit 1 |
Bit 0 |
Digitaler Ausgang (1) des DIO8 Modul |
DQ_7 |
DQ_6 |
DQ_5 |
DQ_4 |
DQ_3 |
DQ_2 |
DQ_1 |
DQ_0 |
(1) Betroffener Parameter: OpenloadDiagMsg |
|
|
|
|
|