InverterEnable

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter gibt den Status des InverterEnable-Signals an.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Aus / 0

BOOL

Die Anlaufsperre ist aktiv (Safe Torque Off).

Ein / 1

BOOL

Die Anlaufsperre ist inaktiv.

Einfluss von ControllerEnable, TorqueEnable und InverterEnable auf die Endstufen­freigabe des Servoverstärkers

G-SE-0061390.1.gif

 

 

HINWEIS: Im Lexium 52 wird das InverterEnable-Signal ist den beiden Parametern STO_A und STO_B bestimmt, entsprechend der folgenden Formel:

InverterEnable := NICHT (STO_A ODER STO_B).