AxisReady

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Sercos Drive

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Um die Abfrage des Auftragsstatus der Achse im Programm zu vereinfachen, wurde der Parameter AxisReady eingeführt. Er wird aus dem Parameter AxisState abgeleitet.

Wert

Datentyp

Bedeutung

nein / 0

BOOL

Verfahraufträge können momentan nicht verarbeitet werden (Es liegt ein schwerer Fehler oder ein Stopp an.).

AxisState ist 0, 1, 2, 7 oder 8.

ja / 0

BOOL

Verfahraufträge können verarbeitet werden.

AxisState ist 3, 4 oder 5.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden. Hier wird ein Standardwert angezeigt, wenn sich der Sercos-Bus nicht in Phase 0 oder 1 befindet. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.