Bit8_11

 

Bit8_11

Allgemeines

Typ

AF

Geräte, die den Parameter unterstützen

PacDrive LMC x01C

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Zeigt den Wert der Eingänge 8 bis 11 an. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet.

Zuordnung Bits zu Eingängen Bit8_11

Parameter-Bitnummer

Bit 11

Bit 10

Bit 9

Bit 8

Digitaleingang (1)

ADI_3

ADI_2

ADI_1

ADI_0

1.   Betroffener Parameter: Value