Bit0_7

 

Bit0_7

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

PacDrive LMC x01C

Tracebar:

Ja

Funktionsbeschreibung

Zeigt den Wert der Ausgänge 0 bis 7 an. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet.

Zuordnung Bits zu Ausgängen Bit0_7

Parameter-Bitnummer

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Digitaler Ausgang (1)

DQ_WD

DQ_6

DQ_5

DQ_4

DQ_3

DQ_2

DQ_1

DQ_1

1.   Betroffener Parameter: Value