Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
PacDrive LMC x00C, PacDrive LMC x01C |
Rückverfolgbar |
Ja |
Der Parameter ermöglicht die Eingabe des Bitfelds zum Aktivieren der Diagnosemeldung 8788 Verdrahtungsfehler erkannt mit der ext. Diagnosemeldung Openload für diese Feldausgänge verwendet.
Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet. Die n-Bits im Parameter OverloadDiagMsk werden dem Bit im Parameter OverloadDiagMsg in den n-Ausgängen zugewiesen. Änderungen am Parameter OverloadDiagMsk werden automatisch in die entsprechenden Ausgänge im Parameter OverloadDiagMsg geschrieben und umgekehrt. Die letzte Änderung ist aktiv. Siehe auch Parameter OpenloadDiagMsk.
Bit |
Bedeutung |
---|---|
0 |
Der Ausgang wird nicht überwacht. |
1 |
Der Ausgang wird überwacht und die Diagnosemeldung wird abgesetzt, wenn die Überwachung mit Parameter DiagMask ebenfalls aktiviert ist. |
Zuordnung der Bits zum Ausgang OverloadDiagMsk PacDrive LMC x00C
Parameter-Bitnummer |
Bit 15 |
Bit 14 |
Bit 13 |
Bit 12 |
Bit 11 |
Bit 10 |
Bit 9 |
Bit 8 |
Bit 7 |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit 2 |
Bit 1 |
Bit 0 |
Digitaler Ausgang (1) |
DQ_15 |
DQ_14 |
DQ_13 |
DQ_12 |
DQ_11 |
DQ_10 |
DQ_9 |
DQ_8 |
DQ_7 |
DQ_6 |
DQ_5 |
DQ_4 |
DQ_3 |
DQ_2 |
DQ_1 |
DQ_0 |
1. Betroffener Parameter: OverloadDiagMsg |
Zuordnung der Bits zum Ausgang OverloadDiagMsk PacDrive LMC x01C
Parameter-Bitnummer |
Bit 7 |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit 2 |
Bit 1 |
Bit 0 |
Digitaler Ausgang (1) |
DQ_WD |
DQ_6 |
DQ_5 |
DQ_4 |
DQ_3 |
DQ_2 |
DQ_1 |
DQ_0 |
1. Betroffener Parameter: OverloadDiagMsg |