LicenseUpdateString

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

PacDrive LMC x00C,

PacDrive LMC x01C

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Der Parameter verfügt über drei mögliche Zustände, die vom jeweiligen Zustand des Parameters LicenseUpdateMode abhängig sind.

Wert

Datentyp

Bedeutung

off / 0

DINT

Der Parameter hat keine Bedeutung und ist für eine Eingabe gesperrt.

request key / 1

DINT

In diesem Zustand enthält LicenseUpdateString den Anforderungsschlüssel, der an weitergegeben werden muss, um Lizenzpunkte anfordern zu können.

authorization key / 2

DINT

In diesem Zustand dient LicenseUpdateString der Eingabe des Autorisierungsschlüssels.

Zustand des Parameters LicenseUpdate

Nach der Eingabe des Autorisierungsschlüssels muss das System neu gestartet werden. Während des Bootvorganges wird der Schlüssel auf Korrektheit überprüft. Die neue Punktezahl steht nach dem Bootvorgang zur Verfügung. Ist der Schlüssel fehlerhaft, bleibt der alte Punktestand erhalten und der Anwender wird zur erneuten Eingabe eines korrekten Schlüssels aufgefordert. Die Aktivitäten bis zum Erhalt des Autorisierungsschlüssels umfassen die folgenden fünf Schritte:

1.Erzeugung eines Anforderungsschlüssels mit Hilfe von

2.Übermittlung des Anforderungsschlüssels an Schneider Electric

3.Entgegennahme des entsprechenden Autorisierungsschlüssels

4.Eingabe des Autorisierungsschlüssels in

5.PacDrive Controller zurücksetzen