IPAddressRangeStatic

Allgemeines

Typ

AF

Geräte, die den Parameter unterstützen

PacDrive LMC x00C,

PacDrive LMC x01C

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Dieser Parameter zeigt den Adressraum für manuelle IP-Konfigurationen an.

Wert

Datentyp

Bedeutung

"no static addresses" (default)

STRING(31)

Dieser Parameter zeigt an, welcher Adressraum für manuelle IP-Konfigurationen verwendet werden darf.

Der Adressbereich liegt am Anfang des Netzwerks, das in NetID festgelegt wurde.

Die IP-Adresse (Parameter IPAddress bei IPConfigMode = Manuelle IP-Adressierung (Software) / 2 bzw. die hardwareseitig eingestellte IP-Adresse bei IPConfigMode = Manuelle IP-Adressierung (Hardware) / 1) eines manuell zu konfigurierenden Slaves darf auf eine Adresse in diesem Adressraum gesetzt werden.

Dieser Parameter wird automatisch berechnet.

Zugriffstyp: lesen