Typ |
EF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Encoder-Netzwerk (Sync. Modul- ) |
Tracebar |
Ja |
Die Fehlertoleranz der Synchronisation wird über den Parameter SlaveCycleErrorLimit analog zum MasterCycleErrorLimit festgelegt.
Er besagt, nach wie vielen Zyklen der Synchronisations-Master die Diagnosemeldung 8335 "EncNet Synchronisation nicht möglich" ausgibt, falls er keine Status-Telegramme mehr vom Slave empfängt. Eine entsprechende Warnung 8336 "EncNet Sync Störung erkannt" wird schon nach der Hälfte der Zyklen ausgegeben.
HINWEIS |
Die Einstellung der Fehlertoleranz ist von den Netzwerkbedingungen abhängig. Setzen Sie sich mit Ihrem Ansprechpartner bei Schneider Electric in Verbindung. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
SlaveCycleTime: 4 ms
SlaveCycleErrorLimit: 10
-> Die Diagnosemeldung 8336 "EncNet Sync Störung erkannt" wird nach 20 ausgelöst.
-> Die Diagnosemeldung 8335 "EncNet Synchronisation nicht möglich" wird nach 40 ausgelöst.