Typ |
EF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Encoder-Netzwerk (Synchronisation Encoder-Ausgang) |
Tracebar |
Ja |
Ermöglicht die Synchronisation des encoder output.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
Aus/0 |
BOOL |
Der Synchronisation Encoder-Ausgang ist deaktiviert. Wenn der Synchronisation Encoder-Ausgang bei aktivem Gebernetzwerk von „ein / 1” auf „aus / 0” gesetzt wird, dann wird die Diagnosemeldung 8333 „EncNet Daten-Empfang nicht möglich“ an die Synchronisation Encoder-Eingang geschickt. |
Ein/1 |
BOOL |
Der Synchronisation Encoder-Ausgang ist aktiviert. Da für das Verteilen der Gebersignale alle Steuerungen des Gebernetzwerkes synchron und fehlerfrei laufen müssen, wird der Zustand des Synchronisation Encoder-Ausgang im Parameter State angezeigt. Ist der Wert im Parameter State „aktiv / 5“, wird ein Gebersignal verteilt. |