Direction

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

SinCos-Encoder-Eingang

Inkremental-Encoder-Eingang

Gebernetzwerk (Synchronisation Encoder-Ausgang, Synchronisation Encoder-Ausgang)

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Dient zur Vorgabe einer Drehrichtung.

Die Drehrichtung wird in den Parametern InitPosition und Velocity berücksichtigt. Bei einer negativen Drehrichtung wird die Absolutposition innerhalb ihres Darstellungsbereiches gespiegelt.

HINWEIS: Verfälschung des Geschwindigkeitssignals bei Änderung von Direction! Das Geschwindigkeitssignal wird kurzzeitig verfälscht, was zu Folgefehlern führen kann. Den Parameterwert nur bei Geberstillstand ändern. Halten Sie denn Stillstand mindestens für die eingestellte Filterzeit ein.

Wert

Datentyp

Bedeutung

links / 0

BOOL

Drehung gegen den Uhrzeigersinn (bezogen auf Welle)

rechts / 1

BOOL

Drehung im Uhrzeigersinn (bezogen auf Welle).

Parameter Direction am Beispiel eines Förderbands

G-SE-0064132.1.gif