Typ |
EF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Encoder-Netzwerk (Synchronisation Encoder-Ausgang) |
Tracebar |
Ja |
Aktiviert oder deaktiviert den Synchronisation Encoder-Eingang.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
Aus/0 |
BOOL |
Der Synchronisation Encoder-Ausgang ist deaktiviert. Wird der Sync. Gebereingang bei aktivem Gebernetzwerk von „ein / 1” auf „aus / 0” gesetzt, so wechselt der Wert im Parameter State des Synchronisation Slave von „aktiv / 5” nach „synchronisiert / 3”. |
Ein/1 |
BOOL |
Der Synchronisation Encoder-Eingang ist aktiviert. Da für das Verteilen der Gebersignale alle Steuerungen des Gebernetzwerkes synchron und fehlerfrei laufen müssen, wird der Parameter encoder input im Parameter State angezeigt. Ist der Wert im Parameter State „aktiv / 5“, werden die Geberdaten korrekt empfangen. |