Typ |
AD |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Cam Switch Group |
Tracebar |
Ja |
Dient zur bitweisen Anzeige des State der untergeordneten Nockenspuren (Cam Tracks).
Bit 0 = 1 bedeutet, dass vom 1. CamTrack der State = "ready / 0" ist.
Der Datentyp des Parameters ist UDINT (Unsigned Double Integer: Doppelte Ganzzahl ohne Vorzeichen 32 Bit). Jedes Bit ist einem State-Parameter einer Nockenspur (Cam Track) zugeordnet. Bit 0 ist der ersten Nockenspur zugeordnet, Bit 1 der zweiten Nockenspur usw. Die Nockenspur, die direkt unter dem Nockenschaltwerk (Cam Switch Group) in der SPS-Konfiguration eingefügt wurde, ist die erste Nockenspur.