|
Typ |
EF |
|
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Nockenspur |
|
Tracebar |
Ja |
Werden die Parameter PositionSource, PositionType, Destination oder Bit number der Nockenspur (Cam Track) bei aktivem Nockenschaltwerk geändert, so ist eine Überprüfung dieser Parameter nötig, um den Fehler in der Konfiguration zu erkennen.
Die Überprüfung der Parameter hat keinen Einfluss auf die aktuelle Konfiguration und Funktion des Nockenschaltwerks.
Kommt es zu einem Überprüfungsfehler, so wird eine Diagnosemeldung ( 8327 "CamTrack ungültige PositionSource", 8341 "CamTrack ungültiger PositionType", 8328 "CamTrack ungültige Destination", 8329 "CamTrack ungültige Bitnummer") ausgelöst und im Parameter State im Klartext der Status angezeigt. Ist die Überprüfung fehlerfrei, so werden die Werte (bei Enable = ein / 1) sofort nach der Überprüfung übernommen.