Typ |
EF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
PacDrive LMC x00C |
Tracebar |
Ja |
Der Parameter zählt bei aktivierter Interruptfunktion die Interruptereignisse. Er kann jederzeit auf einen beliebigen Wert gesetzt werden. Wenn der maximale Wert von 232 –1 überschritten wird, findet ein Zählerüberlauf statt. Der Überlauf wird nicht gemeldet.