Typ |
AF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
PacDrive LMC x00C |
Tracebar |
Nein |
Zeigt den Wert der Eingänge 16 bis 23 an. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Eingang zugeordnet.
Zuordnung der Bits zu den Ausgängen Bit16_23
Parameter-Bitnummer |
Bit 23 |
Bit 22 |
Bit 21 |
Bit 20 |
Bit 19 |
Bit 18 |
Bit 17 |
Bit 16 |
Digitaleingang (1) |
FL_3 |
FL_2 |
FL_1 |
FL_0 |
DI_19: |
DI_18: |
DI_17: |
DI_16: |
1. Betroffener Parameter: Value |
Bit16_23 = 2#10100000
Der Wert der Eingänge 21 und 23 ist "H / TRUE"; Eingänge 16 bis 20 und 22 sind "L / FALSE"