Typ |
AF |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
PacDrive LMC x00C |
Tracebar |
Nein |
Zeigt den Wert der Eingänge 0 bis 23 an. Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Eingang zugeordnet.
Zuordnung der Bits zu den Ausgängen Bit0_23
Parameter-Bitnummer |
Bit 11 |
Bit 10 |
Bit 9 |
Bit 8 |
Bit 7 |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit 2 |
Bit 1 |
Bit 0 |
Digitaleingang (1) |
DI_11: |
DI_10: |
DI_9: |
DI_8: |
DI_7 |
DI_6 |
DI_5 |
DI_4 |
DI_3 |
DI_2 |
DI_1 |
DI_0 |
1. Betroffener Parameter: Value |
Parameter-Bitnummer |
Bit 23 |
Bit 22 |
Bit 21 |
Bit 20 |
Bit 19 |
Bit 18 |
Bit 17 |
Bit 16 |
Bit 15 |
Bit 14 |
Bit 13 |
Bit 12 |
Digitaleingang (1) |
FL_3 |
FL_2 |
FL_1 |
FL_0 |
DI_19: |
DI_18: |
DI_17: |
DI_16: |
DI_15: |
DI_14: |
DI_13: |
DI_12: |
1. Betroffener Parameter: Value |
Bit0_23 = 2#101000000000100010000001
Der Wert der Eingänge 0, 7, 11, 21 und 23 ist „H / TRUE“; Eingänge 1 bis 6, 8 bis 10, 12 bis 20 und 22 sind „L / FALSE“