OpenloadDiagMsk

 

OpenloadDiagMsk

Allgemeines

Typ

EF

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

PacDrive LMC x00C, PacDrive LMC x01C

Rückverfolgbar:

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter ermöglicht das Aufrufen des Bitfelds zum Aktivieren oder Deaktivieren der Diagnosemeldung 8788 Verdrahtungsfehler erkannt mit der ext. Diagnosemeldung Openload für diese Feldausgänge verwendet.

Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet. Die n-Bits im Parameter OpenloadDiagMsk werden dem Bit im Parameter OpenloadDiagMsg in den n-Ausgängen zugewiesen. Änderungen am Parameter OpenloadDiagMsk werden automatisch in die entsprechenden Ausgänge im Parameter OpenloadDiagMsg geschrieben und umgekehrt. Die letzte Änderung ist aktiv. Siehe auch Parameter OverloadDiagMsk.

Bit

Bedeutung

0

Der Ausgang wird nicht überwacht.

1

Der Ausgang wird überwacht und die Diagnosemeldung wird abgesetzt, wenn die Überwachung mit Parameter DiagMask ebenfalls aktiviert ist.

HINWEIS: Wenn der Ausgang bei aktivierter Überwachung nicht verbunden ist, wird die Diagnose­meldung 8788 Verdrahtungsfehler erkannt sofort gesendet.

Zuordnung der Bits zum Ausgang OpenloadDiagMsk PacDrive LMC x00C

Parameter-Bitnummer

Bit 15

Bit 14

Bit 13

Bit 12

Bit 11

Bit 10

Bit 9

Bit 8

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Digitaler Ausgang (1)

DQ_15

DQ_14

DQ_13

DQ_12

DQ_11

DQ_10

DQ_9

DQ_8

DQ_7

DQ_6

DQ_5

DQ_4

DQ_3

DQ_2

DQ_1

DQ_0

1.   Betroffener Parameter: OpenloadDiagMsg

Zuordnung der Bits zum Ausgang OpenloadDiagMsk PacDrive LMC x01C

Parameter-Bitnummer

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Digitaler Ausgang (1)

DQ_WD

DQ_6

DQ_5

DQ_4

DQ_3

DQ_2

DQ_1

DQ_0

1.   Betroffener Parameter: OpenloadDiagMsg