GearOut

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

Protokoll. Encoder

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Dient zur Anzeige des Getriebe Ausgang (Nenner). Wirkt nur auf die Geschwindigkeit (Parameter Velocity) des Leitgebers; nicht auf OffsetVelocity. Die Geschwindigkeit des Leitgebers wird mit GearIn multipliziert und durch GearOut geteilt.

Beispiel

Ein Förderband wird von einem Antrieb über ein Getriebe bewegt. Außerdem benötigt die Maschine ein Nockenschaltwerk, welches z. B. ein Ausblasventil ansteuert. Als Leitposition für das Nockenschaltwerk wird die Position des Förderbandes benutzt.

Werte für die Parameter GearIn und GearOut des Protokoll. Encoder am Beispiel eines Förderbandes bei unterschiedlichen Mastergebern

G-SE-0064184.1.gif

 

 

Das Getriebe ist in den Parametern GearIn und GearOut des Antriebs einzutragen, damit die Positionswerte in Einheiten (z. B. mm) des Förderbandes berechnet werden.

Zudem wird ein Protokoll. Encoder als Positionsquelle für das Nockenschaltwerk benötigt. Der logische Geber wird von einem Leitgeber mit Geschwindigkeits- bzw. Positionssignalen versorgt. Der Protokoll. Encoder hat ebenfalls ParameterGearIn und GearOut.

Folgende Werte sind abhängig vom verwendeten Mastergeber in den Parametern GearIn und GearOut des Protokoll. Encoder einzutragen:

oAls Leitgeber wird der Antrieb benutzt.

In diesem Fall sind die Getriebeparameter des Antriebs ebenfalls in die Getriebeparameter des Protokoll. Encoder einzutragen.

oAls Mastergeber wird ein separater physikalischer Geber (z. B. SinCos) an das Förderband angebaut und von der Steuerung eingelesen.

In diesem Fall sind die Getriebeparameter des Protokoll. Encoder auf dem Standardwert „1“ zu belassen.