Typ |
ED |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Lexium LXM62 Power Supply, Sercos Drive, Sercos I/O, TM5CSLCx00FS, Busschnittstelle TM5NS31, Logic Motion Controller-Gerät |
Tracebar |
Ja |
Der Parameter gibt den Identifikationsmodus an.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
SerialNumberController / 0 |
DINT |
Gerät wird über die Seriennummer des Controllers zugeordnet (siehe Parameter SerialNumber, siehe auch Identifikationsmodus). |
SerialNumberMotor / 1 |
DINT |
Gerät wird über die Seriennummer des Motors zugeordnet (siehe Parameter SerialNumberMotor, siehe auch Identifikationsmodus). Dieser Parameter ist nur Laufwerkobjekte anwendbar. |
TopologyAddress / 2 (Standard) |
DINT |
Gerät wird über seine topologische Adresse zugeordnet (siehe Parameter TopologyAddress, siehe auch Identifikationsmodus). |
ApplicationType / 3 |
DINT |
Das Gerät wird über den ApplicationType des Gerätes zugeordnet (siehe Parameter ApplicationType, siehe auch Identifikationsmodus). |
SercosAddress / 4 |
DINT |
Das Gerät wird über die Sercos-Adresse des Gerätes zugeordnet (siehe Parameter SercosAddress, siehe auch Identifikationsmodus). |