StaticAddessCount

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

PacDrive LMC x00C,

PacDrive LMC x01C

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Über diesen Parameter kann eine bestimmt Anzahl von Adressen für die manuelle Konfiguration von Slave-Geräten reserviert werden.

Wert

Datentyp

Bedeutung

0 (Standard)

UINT

Anzahl der Adressen, die für die manuelle Konfiguration von Slave Geräten reserviert werden sollen. Siehe auch Parameter IPConfigMode.

Dazu müssen Sie den Parameter auf eine Anzahl größer oder gleich der Anzahl der manuell zu konfigurierenden Slaves einstellen.

Zugriffstyp: lesen/schreiben

Während der Eingabe für diesen Parameter wird überprüft, ob sich der eingegebene Wert im Wertebereich von 0-1007 befindet.

HINWEIS: Wird an einen Sercos III Bus ein Safe Logic Controller (SLC) angehängt, erhöht sich der aktuelle Wert von StaticAddressCount automatisch um 1. Entsprechend vermindert sich der Wert von StaticAddressCount automatisch um 1, wenn ein Safe Logic Controller von einem Sercos III Bus entfernt wird.