Enable

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

Encoder-Netzwerk (Sync. Modul- )

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Dient zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Synchronisations-Slaves, der über die SlaveIPAddress festgelegt ist.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Aus/0

BOOL

Beim Starten der Synchronisation (mit dem Parameter Enable des Synchronisations-Masters) werden mit dem Synchronisation Slave keine Daten ausgetauscht.

Wird Enable bei laufender Synchronisation auf „aus / 0“ gesetzt, wird nur die Fehlerüberwachung im Synchronisation Master deaktiviert. Das heißt, der Synchronisation Slave kann deaktiviert werden und der Synchronisation Master erhält keine Diagnosemeldung und kann normal weiterarbeiten.

HINWEIS: Entsprechende Ein-und Ausgangsobjekte des Gebers, die diesem Objekt zugeordnet sind, sollten zu diesem Zeitpunkt deaktiviert sein.

Eine erneute Deaktivierung eines Slave („aus / 0“ -> „ein / 1“) ist bei laufender Synchronisation nicht möglich.

Ein/1

BOOL

Es wird versucht, vom Synchronisation Master aus die Synchronisation mit dem Synchronisation Slave aufzubauen.

o8333 "EncNet Daten-Empfang nicht möglich"

o8334 "EncNet Daten-Empfang Störung erkannt"

o8335 "EncNet Synchronisation nicht möglich"

o8336 "EncNet Sync Störung erkannt"