State

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die den Parameter unterstützen

Encoder-Netzwerk (Synchronisation Encoder-Ausgang)

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter zeigt den Zustand des Synchronisation Encoder-Eingang an.

Wert

Datentyp

Bedeutung

abgeschaltet / 0

DINT

Der Synchronisation Encoder-Ausgang ist deaktiviert.

initialisierung / 1

DINT

Der Synchronisation Encoder-Eingang wird initialisiert.

warte auf Sync / 2

DINT

Es wird gewartet, bis der Synchronisation Master das gesamte Gebernetzwerk synchronisiert hat (SyncMaster.State > 3).

synchronisiert / 3

DINT

Es wird gewartet, bis das Gebernetzwerk fehlerfrei ist und der Synchronisation Encoder-Ausgang vom Synchronisation Masteraktiviert wird. Anschließend werden die Konfigurationseinstellungen (DataCycleTime und DataDelay) vom Synchronisation Encoder-Ausgang empfangen und es wird in den Zustand „warte auf Daten / 4“ gewechselt.

warte auf Daten / 4

DINT

In diesem Zustand bleibt der Synchronisation Encoder-Ausgang bis er Geberdaten vom Synchronisation Encoder-Ausgang empfängt. Ist die eingestellte Verzögerung (DataDelay) für die ersten Daten abgelaufen, wird in den Zustand „aktiv / 5“ gewechselt.

Aktiv/5

DINT

Die Kommunikation steht mit dem Synchronisation Master und die Geberdaten werden korrekt empfangen.

Fehler / 6

DINT

Es ist ein schwerer Fehler beim Empfangen der Encoderdaten aufgetreten. Geberdaten werden nicht mehr Geberdaten empfangen.

Fehlermeldungen:

o8333 "EncNet Daten-Empfang nicht möglich"

o8334 "EncNet Daten-Empfang Störung erkannt"