EncoderPosition

Allgemeines

Typ

AF

Geräte, die den Parameter unterstützen

Gebernetzwerk (Synchronisation Encoder-Ausgang, Synchronisation Encoder-Ausgang)

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Dient zur Anzeige der aktuellen Position des Synchronisation Encoder-Ausgang oder des Synchronisation Encoder-Eingang. Der Wertebereich erstreckt sich von 0 bis FeedConstant.

Die Geber-Position ist unabhängig vom Parameter Direction. Das Aktivieren des Synchroni­sation Encoder-Ausgang setzt die aktuelle Geberposition auf 0.

HINWEIS: Die EncoderPosition wird durch Setpos (zum Beispiel, FC_SetposSingle(), FC_SetposDual(), FC_SetposGroup()) nicht verändert.

Beispiel

FeedConstant = 100 Einheiten/Umdrehung

Diagramm zum Parameter EncoderPosition eines Synchronisation Encoder-Ausgang.

G-SE-0064516.1.gif