Typ |
es |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module |
Rückverfolgbar |
Ja |
Dient zur Eingabe der integralen Verstärkung des Geschwindigkeitsreglers in Prozent. Sie legt fest, wie stark die Änderung des Sollstromes bei einer Abweichung der Istgeschwindigkeit von der Sollgeschwindigkeit ausgeprägt ist. Der Integralanteil sorgt dafür, dass Abweichungen von Geschwindigkeits- und Lageregler ohne statisches Offset korrigiert werden können. Wenn die Störgrößen, die sich extern auf den Regelbetrieb auswirken, konstant wären, könnte ein Schleppfehler nahe Null erreicht werden.
Der Wert 100 % ist die theoretisch maximale Dynamik, die bezogen auf das gesamte reduzierte Massenträgheitsmoment des Antriebs (siehe auch Berechnung einstellbarer Werte des Parameters J_Load) möglich ist. Die interne Reglerverstärkung, die über Vel_I_Gain parametriert wird, hängt bei rotativen Antrieben zusätzlich von J_Load und J_Gear und bei linearen Antrieben zusätzlich von LoadInertialLinear ab. Diese Parameter sind vor der Einstellung von Vel_I_Gain zu prüfen. Der Standardwert ist auf 5 % eingestellt, um ein stabiles Verhalten für möglichst viele Mechaniken zu erreichen.
Ist der Parameter VoltageFeedForwardMode auf Dynamical behavior of the control loop / 3 eingestellt, wird die Dynamik des Drehzahlreglers erhöht. Dadurch ist ein Maximalwert von 250 % möglich.
Aufgrund der Steigerung des Vel_I_Gain kann die Dynamik des Drehzahlreglers erhöht und der Schleppfehler somit verringert werden. Allerdings kann der Regler durch einen zu großen Wert instabil werden. Der Wert, bei dem diese Stabilitätsgrenze auftritt, ist vom Parameter Vel_P_Gain und der am Motor angekoppelten Mechanik abhängig. Um den Schleppfehler möglichst gering zu halten, müssen optimale Bedingungen ermittelt werden.
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch bis zu 1 s dauern, wenn sehr viele Daten über den Parameterkanal übertragen werden.
HINWEIS: Dieser Parameter kann ab der Firmwareversion V01.35.x.0 mit der automatischen Regleroptimierung AutoTune ermittelt werden.
Dieser Parameter hat im Regelbetrieb V / f (ControlMode = open-loop control / 1) keine Auswirkung auf Asynchronmotoren.