ExternalBrakingResistorPeakEnergy
Typ |
es |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive |
Rückverfolgbar |
Nein |
Durch den Parameter wird die Spitzenenergie des externen Bremswiderstands festgelegt.
Der Wert 0 ist kein zulässiger Wert für diesen Parameter.
Um den externen Bremswiderstand zu verwenden, muss der Parameter ExternalBrakingResistorEnableSet auf on / 1 gesetzt sein.
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch bis zu 1 s dauern, wenn sehr viele Daten über den Parameterkanal übertragen werden.