IO0_Mode, IO1_Mode

 

IO0_Mode, IO1_Mode

Allgemeines

Typ

EF

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die den Parameter unterstützen

OnBoard I/O

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Definiert die Funktion eines Feldeingangs.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Eingang / 0

DINT

Es kann nur der statische Zustand des Eingangs (Parameter Value) abgefragt werden.

Touchprobe / 1

DINT

Die Funktion touchprobe ist aktiviert. Diese Funktion speichert einen Position-Wert durch eine Flanke am Feldeingang mit einer hohen Zeitauflösung. Siehe auch Parameter CaptureState, CaptureOk, CaptureValue und SensorDelay.

Fastcounter / 2

DINT

Die Impulszähl-Funktion ist aktiviert. Diese Funktion kann Impulse am Feldeingang zählen. Siehe auch CounterState, CounterValue, CounterStart und CounterEdge.

HINWEIS: Änderungen am Parameter werden nur während des Sercos Phasenhochlaufs (Kommunikationsphase 0 => Kommunikationsphase 4) angewendet.

HINWEIS: Der erste Messeingang (TP_0) ist IO_0 zugeordnet und der zweite (TP_1) IO_1.