MainsChokeConnected

Allgemeines

Typ

es

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive

Rückverfolgbar

Nein

Funktionsbeschreibung

Dieser Parameter bestimmt, ob das Gerät mit oder ohne eine Netzdrossel betrieben wird. Wird eine Netzdrossel verwendet, kann das Gerät mit einer höheren Nennleistung betrieben werden.

Weitere Informationen finden Sie im Betriebshandbuch zum Lexium 52.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Aus / 0

BOOL

Das Gerät wird ohne eine Netzdrossel betrieben.

Die Nennleistung wird reduziert.

Ein / 1

BOOL

Das Gerät wird mit einer Netzdrossel betrieben.

Die Nennleistung wird erhöht.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch bis zu 1 s dauern, wenn sehr viele Daten über den Parameterkanal übertragen werden.