Typ |
AD |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
OnBoard I/O |
Tracebar |
Ja |
Zeigt an, welcher digitale Eingang als Touchprobe oder schneller Zähler konfiguriert wird (siehe Parameter IO0_Mode, IO1_Mode).
Bitwert |
Bedeutung |
---|---|
0 |
Der entsprechende digitale Eingang ist nicht als Touchprobe oder schneller Zähler konfiguriert. |
1 |
Der entsprechende digitale Eingang ist als Touchprobe oder schneller Zähler konfiguriert und kann verwendet werden. |
Active0_7 = 2#10000000
Der digitale Eingang IO_0 kann als Touchprobe oder schneller Zählereingang verwendet werden.