ExternalBrakingResistorResistance

Allgemeines

Typ

es

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive

Rückverfolgbar

Nein

Funktionsbeschreibung

Durch den Parameter wird der Widerstandswert des externen Bremswiderstands festgelegt.

Der Widerstandswert muss größer oder gleich dem minimalen Widerstandswert ExternalBrakin­gResistorMinResistance sein, der für dieses Gerät zulässig ist.

Um den externen Bremswiderstand zu verwenden, muss der Parameter ExternalBrakingResis­torEnableSet auf on / 1 gesetzt sein.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch bis zu 1 s dauern, wenn sehr viele Daten über den Parameterkanal übertragen werden.