Typ |
es |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive |
Rückverfolgbar |
Ja |
Mit diesem Parameter kann die Verknüpfungszeit der Bremse eingestellt werden. Die Verknüpfungszeit startet, wenn die Bremse elektrisch so umgeschaltet wird, dass sie vom gelösten in den gekoppelten Zustand übergeht. Nach Ablauf der Verknüpfungszeit wird der Antrieb drehmomentfrei geschaltet. Der Zeitpunkt für das elektrische Umschalten der Bremse wird mit dem Parameter BrakeMode definiert. Der aktuelle Zustand der elektrischen Bremsenansteuerung wird mit dem Parameter BrakeState angezeigt.
Wenn Sie diese Parameter setzen, müssen Sie sicher sein, dass die Bremse das Nenndrehmoment innerhalb der vordefinierten Kopplungszeit findet.
HINWEIS: Ist für den Parameter BrakeCouplingTime der Wert 0, wird die Verküpfungszeit aus dem elektronischen Motortypenschild verwendet. Bei SchneiderElectric-Motoren ist diese Verknüpfungszeit ausreichend, um das Drehmoment der Bremse zu erreichen, bevor der Antrieb drehmomentfrei geschaltet wird. Die entsprechenden Verküpfungszeiten sind in den Motorhandbüchern im Kapitel Haltebremse zu finden.
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch bis zu 1 s dauern, wenn sehr viele Daten über den Parameterkanal übertragen werden.