|
Typ |
EF |
|
Offline bearbeitbar |
Ja |
|
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM62 Drive |
|
Tracebar |
– |
Der Parameter ermöglicht die Auswahl des Steuerungsmodus für den Motor.
|
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
Regelung / 0 |
DINT |
Der Servoverstärker arbeitet im Regelbetrieb. Für den Regelbetrieb ist ein Encoder notwendig. |
|
Steuerung / 1 |
DINT |
Der Servoverstärker arbeitet im gesteuerten Betrieb. Die Steuerung arbeitet ohne Encoder (keine Rückkoppung). Im gesteuerten Betrieb können nur Asynchronmotoren verwendet werden. Die Drehzahl wird nicht überwacht. |
|
Encoderlose Geschwindigkeit Regelbetrieb / 2 |
DINT |
Der Servoverstärker arbeitet mit einer Encoderlosen Geschwindigkeitssteuerung. Die Steuerung arbeitet mit einem Positionssensor (jede Art von Encoder). Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf den Lexium LXM52 Drive. |
Der Parameter wird nur von einem Sercos-Hochlauf (Phase 0 => Phase 4) auf den Antrieb übertragen. Nach der Änderung des Parameter wird ein neuer Sercos-Hochlauf durchgeführt.